HUBBELL CANADA
Image of LJWN443 Mamelon à poser N1 3 pouces 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWN443

Mamelon à poser N1 3 pouces 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWN443

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWN443

N1 Mamelon à poser 3 pouces 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord mamelon 3" en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWN443

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Type de raccord

Nipple

UPC

786725328208

Dimensions

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

7.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.25 in

Longueur actuelle

7.125 in

Poids

3 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

7.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

1