HUBBELL CANADA
Mamelon à poser N1 3 pouces 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWN663
Image of LJWN663 Mamelon à poser N1 3 pouces 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWN663
*Image représentative
Image of LJWN663 Mamelon à poser N1 3 pouces 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWN663

Mamelon à poser N1 3 pouces 6X6 en acier au carbone - Gris, LJWN663

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWN663

N1 Mamelon à poser 3 pouces 6X6 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord mamelon 3" en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWN663

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

Nipple

UPC

786725328840

Dimensions

Hauteur

12 in

Hauteur actuelle

11.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.25 in

Longueur actuelle

9 in

Poids

4 lb

Profondeur

9 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1