Marque: Killark
No de catalogue: AN-6
Filets coniques (NPT).
Application
Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.
Catalog Number
AN-6
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AN
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
UPC
783936012568
Dimensions
2.12 po x 2.269 po x 2.269 po
Hauteur
2.269 in
Largeur
2.269 in
Longueur
2.12 in
Poids brut de l'emballage
0.14
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E311892
Quantité dans l'emballage
10