Marque: Killark
No de catalogue: AN-8S
Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre et zi
Catalog Number
AN-8S
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
AN Series
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
Natural
UPC
783936113302
Taille du moyeu
3"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E311892
Quantité dans l'emballage
10