
Marque: Killark
No de catalogue: AN-1
Filets coniques (NPT).
Application
Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.
Catalog Number
AN-1
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
AN
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
UPC
783936012001
Dimensions
1.56 po x 0.758 po x 0.758 po
Hauteur
0.758 in
Largeur
0.758 in
Longueur
1.56 in
Poids
0.05 lb
Poids brut de l'emballage
0.05
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E311892
Quantité dans l'emballage
25