HUBBELL CANADA
Mamelon pour conduits rigides de 1" en aluminium, AN-3
Image of AN-3 Mamelon pour conduits rigides de 1" en aluminium, AN-3
*Image représentative
Image of AN-3 Mamelon pour conduits rigides de 1" en aluminium, AN-3

Mamelon pour conduits rigides de 1" en aluminium, AN-3

Marque: Killark

No de catalogue: AN-3

Mamelon pour conduits rigides de 1" en aluminium.

Les filetages coniques (NPT) sont conformes aux dernières exigences UL 1203.

Filets coniques (NPT).

Général

Application

Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.

Catalog Number

AN-3

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

AN Series

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

Natural

UPC

783936012230

Dimensions

Dimensions

1.96 po x 1.214 po x 1.214 po

Hauteur

1.214 in

Largeur

1.214 in

Longueur

1.96 in

Poids

0.05 lb

Poids brut de l'emballage

0.05

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

25