Marque: Killark
No de catalogue: OLB-5M
Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 36 pouces cubes.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
OLB-5M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
LB
Série
O Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936480466
Dimensions
10 po x 3 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
3 in
Longueur
10 in
Poids
3.17 lb
Poids brut de l'emballage
3.17
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
LB
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
2