HUBBELL CANADA
Image of YTS48R Manchon Al, 795, 900, 954 kcmil ACSR, 230 V, 29,16" L, indice 727, inclus dans l'épissure pleine tension, YTS48R

Manchon Al, 795, 900, 954 kcmil ACSR, 230 V, 29,16" L, indice 727, inclus dans l'épissure pleine tension, YTS48R

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS48R

Manchon Al, 795, 900, 954 kcmil ACSR, 230 V, 29,16" L, indice 727, inclus dans l'épissure pleine tension.

Général

Catalog Number

YTS48R

Indice de matrice

727

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

UPC

781810016275

UPC 14 Digit GTIN

00781810016275

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Str

795 (30/19) Mallard Kcmil; 900 (45/7) Rubby; 954 (45/7) Rail Kcmil; 954 (54/7) Cardinal Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

210

Quantité dans l'emballage

6