Marque: Burndy
No de catalogue: YSD27R27R
Catalog Number
YSD27R27R
Code de couleur - côté A
Black
Code de couleur - côté B
Black
Indice de matrice
249;K-840
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated
UPC
781810145203
UPC 14 Digit GTIN
00781810145203
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.3125 in
Conducteurs - ACSR Str taille A
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteurs - AL Str taille A
3/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
3/0 AWG
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25