
Marque: Burndy
No de catalogue: YSD28R28R
Application
For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 and Compressed Conductors
Catalog Number
YSD28R28R
Code de couleur - côté A
Pink
Code de couleur - côté B
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
249;K-840
Marque des goujons
LINKIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated
UPC
781810146408
UPC 14 Digit GTIN
00781810146408
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.3125 in
Conducteurs - ACSR Str taille A
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL Str taille A
4/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4/0 AWG
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25