Marque: Burndy
No de catalogue: ES25R2W
Application
For Insulated Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR Compressed Conductors And In Overhead Distribution
Catalog Number
ES25R2W
Code de couleur - côté A
Yellow
Code de couleur - côté B
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
BG or 5/8
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULINK
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
INSULINK™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Insulated Service Entrance Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de placage
Tin - Hot Dipped
UPC
781810149256
UPC 14 Digit GTIN
00781810149256
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
1 (6/1) Robin AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
1/0 AWG-1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
4 AWG-3 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
1/0 AWG;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - AL Str taille B
4 AWG;3 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1/0 -1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0 ;1 AWG (19 Str.)
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG;3 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
100