

Marque: Burndy
No de catalogue: YSD26R2W
Catalog Number
YSD26R2W
Code de couleur - côté A
Gray
Code de couleur - côté B
Orange
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors
Indice de matrice
249;K-840
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
Type de produit
Compression
UPC
781810144053
UPC 14 Digit GTIN
00781810144053
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.3125 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
102 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4 dans
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
2/0 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25