HUBBELL CANADA
Image of 1149 Manchon de réduction rigide/IMC de 1-1/2 po à 3/4 po Bague de réduction rigide/IMC, 1149

Manchon de réduction rigide/IMC de 1-1/2 po à 3/4 po Bague de réduction rigide/IMC, 1149

Marque: Raco

No de catalogue: 1149

Manchon réducteur rigide/IMC de 1-1/2 po à 3/4 po. bague de réduction rigide/IMC.

  • Le chemin de câble en acier robuste assure la protection mécanique du chemin de roulement
  • Zinc électroplaqué pour la protection contre la corrosion
  • Autres tailles disponibles
Conduit

Général

Application

Rigid

Catalog Number

1149

Compatibilité

GRC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type d'article

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169011492

Dimensions

Dimensions

0.719 po x 1.875 po x 1.875 po

Hauteur

1.875 in

Largeur

1.875 in

Longueur

0.719 in

Poids

0.353 lb

Taille du marché

1-1/2 in to 3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Compatibilité

GRC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

50