Marque: Raco
No de catalogue: 1145

Application
Rigid
Catalog Number
1145
Compatibilité
GRC
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
No
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Bushings
UPC
050169011454
Dimensions
0.688 po x 1.625 po x 1.625 po
Hauteur
1.625 in
Largeur
1.625 in
Longueur
0.688 in
Poids
0.268 lb
Taille du marché
1-1/4 in to 1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Compatibilité
GRC
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
50