HUBBELL CANADA
Image of YCU2R Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 239, YCU2R

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 239, YCU2R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCU2R

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 239.

  • Pour restaurer la conductivité des conducteurs endommagés
  • fabriqué en fonte d'aluminium, les tailles allant jusqu'à 266,8 kcmil sont en forme de U
  • pour 300 kcmil et plus, les manchons sont des éléments de verrouillage en 2 pièces
  • utilisation du composé à joints PENETROX requise

Général

Application

For ACSR and Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YCU2R

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

239

Marque des goujons

REPAIR SLEEVE

Matériau

Aluminum

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YCU-R

UPC

781810015179

UPC 14 Digit GTIN

00781810015179

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

2 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1