Marque: Burndy
No de catalogue: YCU321R
Application
For ACSR And Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YCU321R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
547;655;490
Marque des goujons
REPAIR SLEEVE
Matériau
Aluminum
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCU-R
UPC
781810015285
UPC 14 Digit GTIN
00781810015285
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
336.4
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
336.4 (18/1) Merlin
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
336.4
Conducteurs - ACSR taille Str
350 kcmil (18/1)
Conducteurs - AL plage de tailles Str
336.4
Conducteurs - AL taille Str
336.4
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
14