HUBBELL CANADA
Image of 000038366203 Manchon d'enfoncement de tige de terre pour tige de terre de 3/4" gainée de cuivre

Manchon d'enfoncement de tige de terre pour tige de terre de 3/4" gainée de cuivre

Marque: Burndy

No de catalogue: 000038366203

Manchon d'enfoncement pour tige de terre. Pour tige de terre en cuivre de 3/4", convient aux tiges de terre en cuivre de 3/4".

  • Ground Rod Driving Sleeves are placed over the top of a ground rod while driving it into the ground
  • Prevents the top from mushrooming or flaring out
  • Ground Rod Driving Sleeves come in sizes to fit all standard unthreaded ground rods

Général

Catalog Number

000038366203

UPC

781810572061

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4440

Quantité dans l'emballage

15