HUBBELL CANADA
Manchon en T de 1¼", corps de conduit combiné en aluminium, COT-4CG
Image of COT-4CG Manchon en T de 1¼", corps de conduit combiné en aluminium, COT-4CG

Manchon en T de 1¼", corps de conduit combiné en aluminium, COT-4CG

Marque: Killark

No de catalogue: COT-4CG

Manchon en T de 1¼", corps de conduit combiné en aluminium.

  • Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage
  • Pris en charge avec le corps, le couvercle et le joint
  • Pour utilisation avec les conduits IMC et EMT
  • Couvercles fournis avec des vis en acier inoxydable
  • Filets NPSM
  • Classé type 3 avec les conduits rigides / IMC

Les corps combinés ont des moyeux filetés et à vis de réglage. Préemballé avec corps, couvercle et joint. Couvercles fournis avec visserie inox. Le volume est de 32 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, maintenance, and for future changes or upgrades. Combination bodies for use with EMT or rigid/IMC conduit.

Catalog Number

COT-4CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

T

Série

CO Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936067803

Dimensions

Dimensions

10 po x 4 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

4 in

Longueur

10 in

Poids brut de l'emballage

1.97

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

5