HUBBELL CANADA
Manchon HYSPLICE AL avec butée de câble piquetée, conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. ANSI C119.4 CLASSE 2 (TENSION PARTIELLE), 7-1/8 IN L., YCS25R
Image of YCS25R Manchon HYSPLICE AL avec butée de câble piquetée, conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. ANSI C119.4 CLASSE 2 (TENSION PARTIELLE), 7-1/8 IN L., YCS25R

Manchon HYSPLICE AL avec butée de câble piquetée, conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. ANSI C119.4 CLASSE 2 (TENSION PARTIELLE), 7-1/8 IN L., YCS25R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCS25R

Manchon HYSPLICE AL avec butée de câble piquetée, conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. ANSI C119.4 CLASSE 2 (TENSION PARTIELLE), 7-1/8 IN L.

  • Manchon HYSPLICE conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de cavalier
  • fabriqué en aluminium avec arrêt de câble intégré
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et coiffé

Général

Application

For ACSR, All Aluminum, 6201, 5005 And Compressed Conductors

Catalog Number

YCS25R

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

243

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YCS-R

Type de connecteur

Splice

Type de placage

Unplated

UPC

781810820513

UPC 14 Digit GTIN

00781810820513

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.48 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

180 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.09 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 (7, 19) AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 (7, 19) AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Splice

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9800

Quantité dans l'emballage

25