
Marque: Burndy
No de catalogue: YCS26R
Application
For ACSR, All Aluminum, 6201, 5005 And Compressed Conductors
Catalog Number
YCS26R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
245
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCS-R
Type de connecteur
Splice
Type de placage
Unplated
UPC
781810820797
UPC 14 Digit GTIN
00781810820797
Dimension - B Longueur en pouces
3.55 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.70 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
179 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.05 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 (7, 19) AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 (7, 19) AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Splice
Nombre d'unités sur la palette
9800
Quantité dans l'emballage
25