
Marque: Burndy
No de catalogue: YCS37R
Application
For ACSR, All Aluminum, 6201, 5005 And Compressed Conductors
Catalog Number
YCS37R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
261
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCS-R
Type de connecteur
Splice
Type de placage
Unplated
UPC
781810015063
UPC 14 Digit GTIN
00781810015063
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4-22/71 in
Dimension - B Longueur en pouces
4.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
222 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
559.5 (19)
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
559.5 (19)
Conducteurs - AAAC taille 5005
559.5 (19)
Conducteurs - AAAC taille 6201
559.5 (19)
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
477.0 (24/7) Flicker-477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - ACSR taille Str
477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen
Conducteurs - AL plage de tailles Str
556.5
Conducteurs - AL taille Str
556.5
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Splice
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
20