Marque: Burndy
No de catalogue: YCS45R
Application
For ACSR, All Aluminum, 6201, 5005 And Compressed Conductors
Catalog Number
YCS45R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
352
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YCS-R
UPC
781810015094
UPC 14 Digit GTIN
00781810015094
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5-1/4 in
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
927.2 (37)
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
927.2 (37)
Conducteurs - AAAC taille 5005
927.2 (37)
Conducteurs - AAAC taille 6201
927.2 (37)
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
795 (26/7) Drake
Conducteurs - ACSR taille Str
795 (26/7) Drake
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795.5
Conducteurs - AL taille Str
795.5
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1344
Quantité dans l'emballage
8