Marque: Burndy
No de catalogue: YDS7M7T
Catalog Number
YDS7M7T
Famille de produit
Transmission>Steel/Alumoweld>Splices
Indice de matrice
678;726
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810015445
UPC 14 Digit GTIN
00781810015445
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7-11/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
7,22 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.98 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
370 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.56 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Calibre Alumoweld
7#7
Conducteurs - Calibre AWAC
2;1;1/0
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2340
Quantité dans l'emballage
15