HUBBELL CANADA
Image of 1403 Manchon rigide/IMC de 3/4 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1403

Manchon rigide/IMC de 3/4 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1403

Marque: Raco

No de catalogue: 1403

Manchon rigide/IMC de 3/4 po. Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1403

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014035

Dimensions

Dimensions

0.407 po x 1.29 po x 1.29 po

Hauteur

1.29 in

Hauteur de l'emballage

4.25 in

Largeur

1.29 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur

0.407 in

Longueur de l'emballage

6.25 in

Poids

0.009 lb

Poids de l'emballage

0.9 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

400