Marque: Burndy
No de catalogue: YDS6RLS20CG1
Catalog Number
YDS6RLS20CG1
Indice de matrice
165
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
621945068759
UPC 14 Digit GTIN
00621945068759
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5-22/25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.28 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2016
Quantité dans l'emballage
12