Marque: Killark
No de catalogue: MOUB-9
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Le volume est de 890 cu. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOUB-9
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
UB
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936555973
Dimensions
30 po x 6 po x 11 po
Hauteur
11 in
Largeur
6 in
Longueur
30 in
Poids brut de l'emballage
33.2
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
UB