Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL316CRCX
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL316CRCX
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type d'article
UPC
783585454719
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
16 A
Tension nominale
230V kV
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CE Certified
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
10