Marque: Burndy
No de catalogue: QN14M25X03B
QN14M25X03B.
Catalog Number
QN14M25X03B
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810292853
UPC 14 Digit GTIN
00781810292853
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
6 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.87 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
300 V
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000