HUBBELL CANADA
Matériel de gestion des câbles, connecteur de liaison de blindage, BC285SB100
Image of BC285SB100 Matériel de gestion des câbles, connecteur de liaison de blindage, BC285SB100
Image of BC285SB100 Matériel de gestion des câbles, connecteur de liaison de blindage, BC285SB100

Matériel de gestion des câbles, connecteur de liaison de blindage, BC285SB100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BC285SB100

Matériel de gestion des câbles, connecteur de liaison de blindage.

Connecteur de liaison de blindage

Torque installed connector

Général

Catalog Number

BC285SB100

Couleur

Acier

Matériau

Brass

Type

Shield Bond Connector

Type d'article

Connector

UPC

662620755144

Dimensions

Poids

2.5 lb

Taille de l'afficheur

0.625"

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

12