Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 110RM15NT
W/O Cable Trough
Catalog Number
110RM15NT
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Famille de produit
Cat 5E
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
6
Performance
Electrical - Mounts directly to 19" EIA-310-D standard rack and cabinet -
Protection
None
Spécifications
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
NEXTSPEED Rack Mount Kits
UPC
662620838618
Largeur
4.8 in
Longueur
20.7 in
Brins ou fil plein
100-Pair W/5-Pair Connecting Blocks
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Verified To Meet And Exceed Category 5E ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ConNECting Hardware SpecifICations
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Performance
Electrical - Mounts directly to 19" EIA-310-D standard rack and cabinet -
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
6
Quantité dans l'emballage
1