HUBBELL CANADA
Image of 110RM24 Matériel pour rack, Kit de montage en rack 110, Cat 5e, 200 paires, blocs de 4 paires, 110RM24

Matériel pour rack, Kit de montage en rack 110, Cat 5e, 200 paires, blocs de 4 paires, 110RM24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 110RM24

Matériel pour rack, Kit de montage en rack 110, Cat 5e, 200 paires, blocs de 4 paires.

  • Fournit une solution 100 de montage en rack haute densité, économique, à terminaison avant
  • Les ouvertures d'accès aux câbles dans les blocs de câblage permettent aux câbles d'être acheminés à travers le bloc directement jusqu'au point de terminaison.
  • Des broches de positionnement uniques de troisième main maintiennent le panneau en place sur le rack lors de l'installation des vis.
  • La construction à bords roulés offre une résistance supérieure lors de la terminaison

With Cable Trough

Général

Catalog Number

110RM24

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

8

Nombre de pinces par rangée

6

Protection

None

Spécifications

  • Finish - Durable black powder coat
  • Flammability - 110 wiring bases and blocks are made of fire-retardant plastic rated UL 94v-0
  • NEXT Performance - Increased Pair Isolation on 6-110 wiring and connecting blocks provided for superior NEXT performance
  • Organization - Optional rear cable organizer (HC36WF) clips to rear of panel
  • Panel Material - 14 ga. steel

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620838571

Dimensions

Dimensions

21.6 po x 7.8 po x 5.7 po

Hauteur

5.7 in

Largeur

7.8 in

Longueur

21.6 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

200-Pair W/4-Pair Connecting Blocks

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Verified To Meet And Exceed Category 5E ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ConNECting Hardware SpecifICations

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

8

Nombre de pinces par rangée

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

1