HUBBELL CANADA
Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, gris, 2.982" x 1.882", HMRBGY
Image of HMRBGY Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, gris, 2.982" x 1.882", HMRBGY
Image of HMRBGY Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, gris, 2.982" x 1.882", HMRBGY

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, gris, 2.982" x 1.882", HMRBGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HMRBGY

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, gris, 2.982" x 1.882".

Adapte les plaques de mobilier des séries FP2 ou FP4 aux systèmes de mobilier Herman Miller

Reducer Bezel Herman Miller Opening to TIA

Général

Application

Office Furniture

Catalog Number

HMRBGY

Construction

Molded

Couleur

Gris

Coupure (ou découpure)

TIA Furniture Opening

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Orientation

Horizontal

Spécifications

Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'article

Furniture Faceplate

UPC

662620846309

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25