Marque: Burndy
No de catalogue: U36RT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U36RT
Code de couleur
Green
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
22
Matériau de construction - Unité principale
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810627426
UPC 14 Digit GTIN
00781810627426
Dimension - Largeur (pouces)
0.75
Dimension - Largeur en millimètres
19
Poids
0.2 lb
Plages de sertissage
600 Kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1