HUBBELL CANADA
U28RT_Photo_ColorRGB

Matrice 12T U, Index 166, 206, 459, 263, U166/U459

Marque: Burndy

No de catalogue: U166/U459

Filière circulaire en acier inoxydable à double U, index 166, 459.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice 166, 459

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U166/U459

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

166;206;459;263

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810006962

UPC 14 Digit GTIN

00781810006962

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1