Marque: Burndy
No de catalogue: P720
La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
P720
Couleur
Brun
Indice de matrice
720
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
P Die
Type de produit
15-Ton
UPC
781810008737
UPC 14 Digit GTIN
00781810008737
Poids
0.69 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1