HUBBELL CANADA
Image of S44RT Matrice 15T S, 1000 kcmil CU, indice 27, S44RT

Matrice 15T S, 1000 kcmil CU, indice 27, S44RT

Marque: Burndy

No de catalogue: S44RT

Matrice circulaire Twin S en acier inoxydable, 1000 kcmil (37, 61) Cuivre, index 27.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin S Style
  • Die Index 27
  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin S
  • indice de matrice 27

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y45 Series Crimpers

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

S44RT

Code de couleur

White

Indice de matrice

27

Type

Die

Type de matrice

S Die

UPC

781810006658

UPC 14 Digit GTIN

00781810006658

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

15 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1