HUBBELL CANADA
Image of S40RT Matrice 15T S, 800 kcmil CU, indice 25, S40RT

Matrice 15T S, 800 kcmil CU, indice 25, S40RT

Marque: Burndy

No de catalogue: S40RT

Filière circulaire Twin S en acier inoxydable, 800 kcmil (37, 61) cuivre, index 25.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin S Style
  • Die Index 25
  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Twin S
  • indice de matrice 25

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y45 Series Crimpers

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

S40RT

Code de couleur

Orange

Indice de matrice

25

Type

Die

Type de matrice

S Die

UPC

781810006634

UPC 14 Digit GTIN

00781810006634

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

15 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1