Marque: Burndy
No de catalogue: SZ
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y45 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
SZ
Indice de matrice
Z
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
S Die
Type de produit
15-Ton
UPC
781810006429
UPC 14 Digit GTIN
00781810006429
Poids
1.48 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1