HUBBELL CANADA
Image of 20AH60 Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 20AH, 20AH60

Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 20AH, 20AH60

Marque: Burndy

No de catalogue: 20AH60

Acier inoxydable Twin L Die, Fargo, Index 20AH.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 20AH

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

20AH60

Indice de matrice

20AH

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

621945436138

UPC 14 Digit GTIN

00621945436138

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

891

Quantité dans l'emballage

1