HUBBELL CANADA
Image of W25RT Matrice 6T W, #1/0 AWG, rose, indice 12, W25RT

Matrice 6T W, #1/0 AWG, rose, indice 12, W25RT

Marque: Burndy

No de catalogue: W25RT

W-Dies en acier inoxydable, index 12.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : rose
  • Index de matrice 12

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W25RT

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

12

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440643

UPC 14 Digit GTIN

00781810440643

Dimensions

Poids

0.14 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80