HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T W, #3 AWG CU, blanche, indice 9, W3CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: W3CRT

Matrice W en acier inoxydable, #3 AWG CU, blanc, index 9.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : blanc
  • Index de matrice 9

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W3CRT

Code de couleur

White

Indice de matrice

9

Type

Die

Type de matrice

W Die

UPC

781810045749

UPC 14 Digit GTIN

00781810045749

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80