Marque: Burndy
No de catalogue: W31ART
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
W31ART
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
299
Type
Dies
Type de matrice
W Die
UPC
781810244166
UPC 14 Digit GTIN
00781810244166
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
11520
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
80