HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T W, 450 kcmil CU, indice 326, W33RT

Marque: Burndy

No de catalogue: W33RT

Filière W en acier inoxydable, 450 kcmil CU, Index 326.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : bleu
  • Index de matrice 326

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W33RT

Code de couleur

Gray

Indice de matrice

326

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

W Die

UPC

781810134023

UPC 14 Digit GTIN

00781810134023

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only