HUBBELL CANADA
Image of W5CRT Matrice 6T W, #6 AWG CU, bleue, indice 7, W5CRT
Image of W5CRT Matrice 6T W, #6 AWG CU, bleue, indice 7, W5CRT

Matrice 6T W, #6 AWG CU, bleue, indice 7, W5CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: W5CRT

Matrice W en acier inoxydable, bleu, index 7.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : bleu
  • Index de matrice 7

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W5CRT

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

7

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

W Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810440612

UPC 14 Digit GTIN

00781810440612

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.17 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80