HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T W, #8 AWG CU, rouge, indice 49, W8CRT

Marque: Burndy

No de catalogue: W8CRT

Matrice W en acier inoxydable, #8 AWG CU, rouge, index 49.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : rouge
  • Index de matrice 49

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W8CRT

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

49

Type

Die

Type de matrice

W Die

UPC

781810440605

UPC 14 Digit GTIN

00781810440605

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80