HUBBELL CANADA
Image of W1CRT1 Matrice 6T W, AWG n° 1, verte, indice 11, W1CRT1
Image of W1CRT1 Matrice 6T W, AWG n° 1, verte, indice 11, W1CRT1

Matrice 6T W, AWG n° 1, verte, indice 11, W1CRT1

Marque: Burndy

No de catalogue: W1CRT1

Matrice W en acier inoxydable, #1 AWG, vert, index 11.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : vert
  • Index de matrice 11

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W1CRT1

Code de couleur

Green

Indice de matrice

11

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

W Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810038840

UPC 14 Digit GTIN

00781810038840

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.16 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80