HUBBELL CANADA
Image of W167 Matrice 6T W, index 167, 207, 211, 256, 568, W167

Matrice 6T W, index 167, 207, 211, 256, 568, W167

Marque: Burndy

No de catalogue: W167

Acier inoxydable W Matrice, Index 167, 207, 211, ,256, 568.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Index de matrice 167, 207, 211, ,256, 568

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W167

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

167

Type

Die

Type de matrice

W Die

UPC

781810440315

UPC 14 Digit GTIN

00781810440315

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80