HUBBELL CANADA
Image of W239 Matrice 6T W, indice 239, W239

Matrice 6T W, indice 239, W239

Marque: Burndy

No de catalogue: W239

Acier inoxydable W Matrice, Index 239.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Indice de matrice 239

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W239

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

239

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440360

UPC 14 Digit GTIN

00781810440360

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids

0.18 lb

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80