HUBBELL CANADA
Image of W243 Matrice 6T W, indice 243, W243

Matrice 6T W, indice 243, W243

Marque: Burndy

No de catalogue: W243

Filière W en acier inoxydable, indice 243.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Index de matrice 243

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W243

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

243

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440414

UPC 14 Digit GTIN

00781810440414

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80