HUBBELL CANADA
Image of W2CVT Matrice 6T W (V), #2 AWG, marron, indice 10, W2CVT
Image of W2CVT Matrice 6T W (V), #2 AWG, marron, indice 10, W2CVT

Matrice 6T W (V), #2 AWG, marron, indice 10, W2CVT

Marque: Burndy

No de catalogue: W2CVT

Filière W en acier inoxydable, brun, indice 10, profilé en V.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage oblong
  • Style Twin W-VT
  • Code couleur : brun
  • Indice de matrice 10

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W2CVT

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

10

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

W Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810037621

UPC 14 Digit GTIN

00781810037621

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.14 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80